Publikovat produkty
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Single hole deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 18" flexible stainless steel supply hoses with 1/2" NPSM / 5/8" compression connections, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder, and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-035
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůPre-Rinse Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-08
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)42.06
  • Šířka (palce)7.25
  • Hloubka (palce)14.06
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie