Publikovat produkty
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-047
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůPre-Rinse Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)33.38
  • Šířka (palce)12.62
  • Hloubka (palce)16.44
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)11.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie