Publikovat produkty
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot and Kettle Filler Mixing Faucet with 18" Double Swing Joint Nozzle, Heat Resistant Handle, Lever Handles, 8" c/c Inlet Centers, 1/2" NPT Female Inlets
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-056
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůPot Filler Faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.19
    • Šířka (palce)12.62
    • Hloubka (palce)20.38
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)6.18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie