Publikovat produkty
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun

    B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun

    B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2516-34 Rear Trigger, 7/16" Spray Gun
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 11.00 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-110
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůOpen Hose Reel Assembly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)27.06
    • Šířka (palce)5.62
    • Hloubka (palce)27.06
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)135
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké