Publikovat produkty
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 4" Centerset Metering & Mixing Faucet with Push Buttom Metering Cartridges, 2.2 GPM Aerator
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-058
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůSelf-Closing Lavatory Faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.44
    • Šířka (palce)5.88
    • Hloubka (palce)3.75
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)5.08
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie