Publikovat produkty
BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome
Specifikace
  • Deck mount single lever faucet, polished chrome plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-BP-2704
  • Skupina výrobkůManual Faucets
  • Skupina produktůSingle Lever Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)4.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie