Publikovat produkty
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Compression Cartridges, 8" Inlet Centers, Rigid Gooseneck with B-0199-01 Aerator
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-097
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůMedical Lavatory Faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10.69
    • Šířka (palce)16
    • Hloubka (palce)5.75
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie