Publikovat produkty
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    B-0890-CR Medical Mixing Faucet (Deck Mount) with Cerama Cartridges, Wrist Action Handles, 2.2 GPM Aerator
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-067
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůMedical Lavatory Faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.88
    • Šířka (palce)12
    • Hloubka (palce)3.75
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie