Publikovat produkty
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate

B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate

B-1436 Open Stainless Steel Hose Reel with 35' Hose on Stainless Steel Backplate, Blue Spray Valve, Vacuum Breaker, 3/8" NPT Flex Water Connecctor Assembly, 8" c/c Wall Mounted Faucet, Control Valve in Riser
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.65 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-074
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůOpen Hose Reel Assembly
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)40.12
  • Šířka (palce)26
  • Hloubka (palce)16.56
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)219
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké