Publikovat produkty
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-084
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůFaucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)16
  • Hloubka (palce)5.25
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)5.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie