Publikovat produkty
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-098
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)14.94
    • Šířka (palce)6.44
    • Hloubka (palce)16.44
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)45.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie