Publikovat produkty
B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

Single hole deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with ceramic cartridge with check valve and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 24" rigid riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle and 1.07 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.51 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0113-12-CRBJ
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůPre-Rinse Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)46.12
  • Šířka (palce)7.12
  • Hloubka (palce)14.06
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)14.423
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets