Publikovat produkty
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel System: 3/8" x 15' Open Coated Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-104
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůOpen Hose Reel Assembly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)14.38
    • Šířka (palce)7.25
    • Hloubka (palce)15
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)34.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie