Publikovat produkty
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 Mini Pre-Rinse Unit, Base Faucet, Single Hole Deck Mount, Dual Temperature, Lever Handles
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-117
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůLow Profile Pre-Rinse Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)24.81
    • Šířka (palce)7.44
    • Hloubka (palce)7.38
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)12.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie