Publikovat produkty
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 12" riser, pull-down activated stainless steel valve unit, insulated grip handle, 1.07 GPM sprayer, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets and 6" adjustable wall bracket. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant.
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0133-CR-B8P
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůPre-Rinse Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače