Publikovat produkty
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0205-060X-CR
    • Skupina výrobkůSingle Faucets
    • Skupina produktůSingle Pantry Faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)9.31
    • Šířka (palce)3.25
    • Hloubka (palce)8
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)3.274
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets