Publikovat produkty
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-101
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůOpen Hose Reel Assembly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)20.56
    • Šířka (palce)9.44
    • Hloubka (palce)21.06
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)61.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie