Publikovat produkty
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    Single hole single temperature wall mount faucet with polished chrome plated brass body, swivel outlet (less nozzle), compression cartridge with spring check, 4-arm handle, and 1/2" NPT female inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0210-LN
    • Skupina výrobkůSingle Faucets
    • Skupina produktůSingle Pantry Faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2
    • Šířka (palce)2.56
    • Hloubka (palce)3.12
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1.56
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets