Publikovat produkty
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0455
  • Skupina výrobkůFaucet Accessories
  • Skupina produktůParts & Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)18.19
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)6
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače