Publikovat produkty
Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN
Tamlyn

Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN

Unique design duplicates the look of a wood batten without the maintenance headaches while serving as a rustproof flashing between vertical siding. Batten Corner offers a bold, unique corner for vertical siding panels.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005, extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Batten Panel Outside Corner on horizontal applications where exterior flange can catch/hold water.

Specifikace
  • XOCBN516:

    • A: 1” 
    • B: 3/8” 
    • C:1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-023
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůOutside Corner, Batten
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké