Publikovat produkty
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Archivovány

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacatnic-ang
    • Skupina výrobkůLintels
    • Skupina produktůCatnic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Trámy
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCSteel beams
    • Kód UNSPSC30101704
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Popis Uniclass 2015Lintels
    • Číslo OmniClass23-13 21 25 11
    • Název OmniClassLintels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls