Publikovat produkty
Eco-Crete™ SL Quartz

Eco-Crete™ SL Quartz

Eco-Crete SL Quartz is a three layer system with a single broadcast of decorative quartz. A cementitious urethane slurry is applied direct to concrete with a broadcast of decorative quartz. This light stable system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and slip resistance. Available in a gloss finish. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeco-crete_sl-quartz
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Eco-crete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika