Publikovat produkty
Nanoleaf 100W Equivalent
Nanoleaf

Nanoleaf 100W Equivalent

The first bulb of its kind to achieve 1600 lumens of brightness using only 12 watts of electricity (100W incandescent replacement). Similar bulbs that produce the same amount of lumens consume at least 20 watts of electricity. The NanoLeaf bulb projects light 360 degrees like an incandescent light bulb, providing the perfect lighting solution for all selections of lamps. No need to wait, the NanoLeaf bulb reaches maximum brightness the instant you flip the switch. With little energy wasted as heat, this bulb stays cool without the need for a bulky heat-sink. You will never burn your hand when you touch the NanoLeaf bulb.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30570
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)77
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Kód UNSPSC3910