Publikovat produkty
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling

    STS4 wall paneling features narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified aspen is an attractive golden brown.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikace
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Thermo-Aspen STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotainterior-or-sauna-thermo-aspen-STS4-wall-paneling
      • Skupina výrobkůInterior
      • Skupina produktůInteriors and Saunas
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-03-28
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálThermally Modified Wood
      • Vedlejší materiálDřevo
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vEstonsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
      • Kód CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Název CSI MasterFormat 2014Wood Siding