Publikovat produkty
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Kit your home or sauna out with a sleek, modern profile in thermally modified magnolia for an elegant appearance.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikace
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotainterior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • Skupina výrobkůInterior
      • Skupina produktůInteriors and Saunas
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-03-28
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálThermally Modified Wood
      • Vedlejší materiálDřevo
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vEstonsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
      • Kód CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Název CSI MasterFormat 2014Wood Siding