Publikovat produkty
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    These extra-wide bench boards in exquisite thermo-magnolia will add a touch of comfort while enhancing the look of your home.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikace
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • Skupina výrobkůInterior
    • Skupina produktůInteriors and Saunas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálThermally Modified Wood
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Kód CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Siding