Publikovat produkty
Quarrix Furring Strips - USA
Quarrix Furring Strips - USA
Quarrix Furring Strips - USA
    Thermory

    Quarrix Furring Strips - USA

    Quarrix furring strips allow moisture and air to pass freely behind cladding, creating a natural rain screen system. Quarrix furring strips are resistant to warping, splitting, mold and mildew and provide both vertical and horizontal air vents. Thermory recommends Quarrix furring strips for exterior cladding projects.
    Specifikace
      • Compatible with vinyl, fiber-cement, stucco, wood and EIFS
      • Made from plastic
      • Length: 4' 4" and 8' 8"
      • Widths: 1 1/2"
      • Height: 3/8" and 3/4"



      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaquarrix-usa
      • Skupina výrobkůFurring Strips
      • Skupina produktůQuarrix
      • Datum zveřejnění2021-01-21
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálThermally Modified Wood
      • Vedlejší materiálDřevo
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vEstonsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo