Publikovat produkty
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    STS4 wall panels feature narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified spruce is an attractive golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.


    Specifikace
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotainterior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • Skupina výrobkůInterior
      • Skupina produktůInteriors and Saunas
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-03-28
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálThermally Modified Wood
      • Vedlejší materiálDřevo
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vEstonsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
      • Kód CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Název CSI MasterFormat 2014Wood Siding