Publikovat produkty
Elbow Short Way

Elbow Short Way

A non-standard product, the Short Way Elbow is used when a change of direction of an In-Slab Duct run is required from horizontal to vertical.

Features:

  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaElbow-Short-Way
  • Skupina výrobkůHVAC Ductwork System
  • Skupina produktůHVAC Ductwork Elbow Long
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy