Publikovat produkty
Grill

Grill

The Slab Grill is a sleek, louvered, low-profile cover that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 39 square inches of louvred area
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGrill
  • Skupina výrobkůHVAC Ductwork System
  • Skupina produktůHVAC Ductwork Grill
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy