Publikovat produkty
Wooden Outdoor Gym Hurdles
Unisport

Wooden Outdoor Gym Hurdles

Article number: T.15 / 605982 (Larch)

5 hurdles at the same height.

Muscle groups trained: legs, abdomen, and back.

Measurements:
Length (mm): 3695
Width (mm): 1000
Height (mm): 300


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Specifikace
  • Length (mm): 3695
    Width (mm): 1000
    Height (mm): 300

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawooden-outdoor-gym-hurdles
  • Skupina výrobkůOutdoor activities
  • Skupina produktůOutdoor gym
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Venkovní tělocvičné vybavení

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko