Publikovat produkty
Wooden Outdoor Gym Push-up bars
Unisport

Wooden Outdoor Gym Push-up bars


Article number: T.3-3 / 603471 (Larch)

Three bars at different heights. Muscle groups trained: arms and back.

Measurements:
Length (mm): 3480
Width (mm): 120
Height (mm): 2510


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Specifikace
  • Length (mm): 3480
    Width (mm): 120
    Height (mm): 2510

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawooden-outdoor-gym-pushup-bars
  • Skupina výrobkůOutdoor activities
  • Skupina produktůOutdoor gym
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Venkovní tělocvičné vybavení

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko