Publikovat produkty
Wooden Outdoor Gym  Shoulder Press
Unisport

Wooden Outdoor Gym Shoulder Press

Article number: T.23 / 607036 (Larch)

Includes 2 identical tools with different weights. The measurements are per tool. 

Muscle groups trained: arms and shoulders.

Measurements:
Length (mm): 2545
Width (mm): 1600
Height (mm): 1400

Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Specifikace
  • Length (mm): 2545
    Width (mm): 1600
    Height (mm): 1400

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawooden-outdoor-gym-shoulder-press
  • Skupina výrobkůOutdoor activities
  • Skupina produktůOutdoor gym
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Venkovní tělocvičné vybavení

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko