Publikovat produkty
Wooden Outdoor Gym Squats
Wooden Outdoor Gym Squats
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Squats

    Article number: T.9 / 603477 (Larch)

    Includes 2 identical tools with different weights. The measurements are per tool. 

    Muscle groups trained: legs, abdomen, and back.

    Measurements:
    Length (mm): 2545
    Width (mm): 1600
    Height (mm): 1315

    Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

    Specifikace
    • Length (mm): 2545
      Width (mm): 1600
      Height (mm): 1315

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawooden-outdoor-gym-squats
    • Skupina výrobkůOutdoor activities
    • Skupina produktůOutdoor gym
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Venkovní tělocvičné vybavení

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko