Publikovat produkty
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Specifikace
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 10.000 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.85 m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.40 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.55 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm]; thermal resistance R=7.40 [m2K/W] -thickness 260[mm];
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • Skupina výrobkůURSA TERRA
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1.32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Dostupnost regionu

Evropa