Publikovat produkty
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Specifikace
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Skupina výrobkůURSA TERRA
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)100
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Dostupnost regionu

Evropa