Publikovat produkty
URSA XPS N V L BE
URSA by Etex

URSA XPS N V L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
Specifikace
  • Extruded polystyrene boards of 500 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,034 to 0,036 W/mK Suggested application: inverted roof, floors & perimeter insulation of basement retaining wall. The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=1.80 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.20 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=2.80 [m2K/W] -thickness 100[mm];thermal resistance R=3.60[m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00[m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.60[m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.80[m2K/W] -thickness 200[mm];
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBE_MAT_XPS_N_500_36_L_140_1
  • Skupina výrobkůURSA XPS
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)5.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation