Publikovat produkty
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Material for thermal, fireproof and acoustic insulation, mineral wool, with printed lines to ease the cut of the material. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers - the material is effectively wedged between rafters without tying depending on the spacing of the rafters.
    Specifikace
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • Skupina výrobkůURSA GLASSWOOL
    • Skupina produktůInsulation
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation