Publikovat produkty
URSA Mineral wool VENTO 34 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool VENTO 34 PL

Thermal and acoustic insulation board, made of mineral wool, covered with one-sided reinforced black glass veil . The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, hydrophobized, made of elastic fibers.
Specifikace
  • plate made by mineral glasswool URSA VENTO 34 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,034[W/mK];thermal resistance R=1.45 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.35 [m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.90 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.50 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.10 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.40 [m2K/W] -thickness 150[mm];thermal resistance R=4.70 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.25 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.85 [m2K/W] -thickness 200[mm];
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPL_MAT_GLW_UGW_VENTO_34_100_1
  • Skupina výrobkůURSA GLASSWOOL
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-05-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation