Publikovat produkty
URSA XPS N-V-L PL
URSA XPS N-V-L PL
URSA XPS N-V-L PL
URSA XPS N-V-L PL
    URSA by Etex

    URSA XPS N-V-L PL

    URSA XPS extruded polystyrene products are excellent thermal insulators due their 100% closed cell structure that provides them with very low thermal conductivity and very low water absorption. This, combined with unparalleled mechanical properties in terms of compression strength and compressive creep, excellent resistance to water and freeze thaw cycles and very high resistance to moisture penetration makes the URSA XPS an excellent choice for technically challenging applications such as for flat roof, perimeter (foundations) and garden roof insulation
    Specifikace
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-V-L 34 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,034[W/mK]; thermal resistance R=1.45 [m2K/W]; thickness 50[mm]; lambda 0,035[W/mK]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W]; thickness 60[mm], lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2.20 [m2K/W]; thickness 80[mm], thermal resistance R=2.75 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPL_MAT_XPS_N_500-E_34_L_60_1
    • Skupina výrobkůURSA XPS
    • Skupina produktůInsulation
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation