Publikovat produkty
VersiFleece® RapidLock

VersiFleece® RapidLock

About VersiFleece RapidLockThis labor-saving attachment method provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions to achieve performance on par with traditional fully-adhered systems. RapidLock provides up to 80% labor savings compared to traditional adhesives and up to 25% labor savings compared to a traditional VersiFleece system.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaversifleece-rapidlock
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůVersiFleece
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké