Publikovat produkty
VersiWeld® Reinforced TPO

VersiWeld® Reinforced TPO

Versico’s VersiWeld TPO reinforced membrane is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin (TPO) sheet designed for new roof construction and re-roofing applications. VersiWeld TPO membranes use advanced polymerization technology that combines the flexibility of ethylene-propylene (EP) rubber with the heat weldability of polypropylene.

Physical properties of the membrane are enhanced by a strong polyester fabric that is encapsulated between the TPO-based top and bottom plies. The combination of the fabric and TPO plies provides high breaking and tearing strength, as well as excellent puncture resistance. The relatively smooth surface of the membrane produces a total surface fusion weld that results in a consistent, watertight, monolithic roof assembly. The membrane is environmentally friendly and safe to install.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaversiweld-reinforced-tpo
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůTPO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké