Publikovat produkty
VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard polyester-reinforced EPDM membranes from Versico can be used in mechanically attached, metal retrofit and fully adhered roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, VersiGard reinforced roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. VersiGard reinforced membrane complies with ASTM D5635.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaversigard-black-epdm-reinforced
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůEPDM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké