Publikovat produkty
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Archivovány

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Specifikace
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavetrotech-liteflam
    • Skupina výrobkůFloor
    • Skupina produktůLite flam
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35
    • Popis Uniclass 2015Glazing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 88 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing
    • Číslo OmniClass23-13 33 21 19
    • Název OmniClassAll-Glass Entrances
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText