Publikovat produkty
VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)
Archivovány

VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)

Viking Freedom® Residential Pendent Sprinkler VK458 is a small, thermosensitive, glass-bulb residential sprinkler available in several different finishes and temperature ratings to meet varying design requirements. The Electroless Nickel PTFE (ENT) coating has been investigated for installation in corrosive atmospheres and is UL Listed as corrosion resistant. The sprinkler's larger 7.4 (107) K-factor is well-suited for NFPA 13 residential systems requiring a 0.1 gpm/ft2 design density.
Specifikace
  • K-Factor: K7.4 (107)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_042005

    Part Number: 13230

    VK Number: VK458

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: 175 psi (12 bar)

    Response Type: Residential

    Occupancy Type: Residential

    Thread Size: 3/4" NPT (20 mm BSP)

    Min Spacing: 8 ft (2,4 m)

    Max Spacing: 20 x 20 ft (6,1 x 6,1 m)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavk458-residential-pendent-sprinkler-k74
  • Skupina výrobkůViking Fire Sprinklers
  • Skupina produktůViking - Residential / Pendent
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Zavlažovací systémy
  • Kód ETIMEC011371
  • Název ETIMSpray sprinkler
  • Název UNSPSCFire sprinkler heads
  • Kód UNSPSC46191610
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_97_84
  • Popis Uniclass 2015Sprinkler heads
  • Kód CSI MasterFormat 201421 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
  • Číslo OmniClass23-29 33 11 11
  • Název OmniClassPendant Sprinkler Heads
  • Kód CSI UniFormat IID4010
  • Název CSI UniFormat IISprinklers