Publikovat produkty
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries-6537

Product code: 6537

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6537
  • Skupina výrobkůShowering Areas
  • Skupina produktůBathtubs - Acrylic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)565
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)56
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011609
  • Název ETIMBath
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie