Publikovat produkty
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Geo 165x75 BTW P-up+Leg Out.HO

    Product code: 65410006000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65410006000
    • Skupina výrobkůShowering Areas
    • Skupina produktůBathtubs - Acrylic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie