Publikovat produkty
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Product code: 7354B003-0156

    Product code: 7354B021-0156

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7354
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůPedestal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Šířka (mm)295
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC002454
    • Název ETIMPedestal for installation column
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie