Publikovat produkty
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Thermostatic Bath/Shower Mixer - V-Box-Exposed Part

    Product code: A4227136

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA4227136
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Thermostatic Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.36
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie