Publikovat produkty
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    Specifikace
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA45151
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucet Complementary - Traps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)66
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.64
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010947
    • Název ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_98
    • Popis Uniclass 2015Waste traps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie